(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo hexagonal largo (con imán) 3KH-LK

Zócalo hexagonal largo (con imán) 3KH-LK
  • Descuento por volumen

Un zócalo hexagonal de tipo largo ideal para apretar y aflojar tornillos de trabajo.
[Caracteristicas]
· Se mezclan varios elementos de aleación que mejoran la resistencia.
· Se ha aplicado un tratamiento térmico completo para elevar el rendimiento de la aleación al límite.
· Se da cuenta de un alto par y tenacidad (resistencia a la tracción que no se rompe fácilmente con los impactos) que no se pueden obtener con productos convencionales.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3KH-04LK
3KH-05LK
3KH-06LK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
Longitud del eje (medida A) solo hexágono
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410017671120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

510017871120
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

610119872175

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual / impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico