(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de alicates (Master Grip Type) PLG3

Juego de alicates (Master Grip Type) PLG3
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un juego de alicates Master Grip, alicates de punta larga y pinzas fuertes.
· Los ganchos se ajustan a la punta de los dedos, incluso si están aceitosos.
· El gancho evita que la mano se deslice incluso cuando se trabaja en una inclinación hacia abajo en áreas profundas, etc.
· Los ganchos transmiten la fuerza que aplican las yemas de los dedos incluso en trabajos delicados que implican una apertura y cierre finos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PLG3

 
Número de Parte
PLG3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 750 Establecer contenido Alicates (Master Grip Type): CT-175 G, Alicates de punta larga (Master Grip Type): RP-150 G, Strong Nippers (Master Grip Type): KN-150 G

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PLG3 de la serie Juego de alicates (Master Grip Type) PLG3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico