(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de llaves de vaso Mix MX200

Juego de llaves de vaso Mix MX200
  • Descuento por volumen

Conjunto de una toma estándar, una toma profunda y una toma hexagonal.
[Caracteristicas]
· Ideal para apretar y aflojar pernos hexagonales, pernos de cabeza hueca hexagonal, etc.
· Conjunto mixto conveniente para apretar y aflojar pequeños pernos y tuercas en lugares estrechos.
· Nueva caja de metal, bandeja de satén duradera, nuevo tipo de mango de trinquete adoptado.
[Aplicaciones]
· Trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos.
· Trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MX200

 
Número de Parte
MX200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Masa(g) 1600 Establecer contenido 1 Enchufe (hexágono): 2S-05, 2S-5.5, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14 / Enchufe profundo (hexágono) : 2S-07 L, 2S-08 L, 2S-10 L, 2S-12 L, 2S-13 L / Hexágono: 2H-03, 2H-04, 2H-05, 2H-06, 2H-08 / Trinquete Mango: RH20 / Mango deslizante en forma de T: SL20 / Tipo de destornillador Mango: 115 / Barra de extensión: 206 (50 mm), 207 (150 mm) / Junta universal: 108 / Caja de metal: MC400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MX200 de la serie Juego de llaves de vaso Mix MX200.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico