(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de llaves de vaso hexagonales HB3082

Juego de llaves de vaso hexagonales HB3082

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de casquillos hexagonales ideales para apretar y aflojar tornillos de cabeza hexagonal de tamaño imperial y tornillos de fijación.
[Caracteristicas]
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad y eficiencia en el trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HB3082

 
Número de Parte
HB3082
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 1/4 / 3/8 / 1/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 3/32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Masa(g) 1000 Establecer contenido 1 Hexagonal: 3HB-03, 3HB-04, 3HB-05, 3HB-06, 3HB-07, 3HB-08, 3HB-10, 3HB-12 / Mango de trinquete (Tipo de sujeción): RH30K / Barra de extensión: 305 (75 mm) / caja de metal: MC3082

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HB3082 de la serie Juego de llaves de vaso hexagonales HB3082.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico