(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de casquillos hexagonales manuales ideal para apretar y aflojar pernos de casquillos hexagonales y tornillos de fijación de casquillos hexagonales.
[Caracteristicas]
· El soporte del zócalo (tipo de aluminio) que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
· Ángulo de inserción: 12,7 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HH412
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/2 |
Forma de punta de llave hexagonal | 6 pies cuadrados | Masa(g) | 1370 | Establecer contenido 1 | Hexagonal: 4H-03, 4H-04, 4H-05, 4H-06, 4H-07, 4H-08, 4H-10, 4H-12, 4H-14, 4H-17, 4H-19, 4H-22 / Con soporte de enchufe |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HH412 de la serie Juego de dados hexagonales (con soporte) HH412.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente