(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de dados hexagonales (con soporte) HHB310

Juego de dados hexagonales (con soporte) HHB310

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hexagon socket ideal para apretar y aflojar tornillos de cabeza hexagonal de tamaño imperial y tornillos de fijación.
[Caracteristicas]
· El soporte del zócalo (tipo de aluminio) que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HHB310

 
Número de Parte
HHB310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 1/4 / 1/2 / 3/8 / 1/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 3/32 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Masa(g) 470 Establecer contenido 1 Hexagonal: 3HB-03, 3HB-04, 3HB-05, 3HB-06, 3HB-07, 3HB-08, 3HB-10, 3HB-12, 3HB-14, 3HB-16 / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HHB310 de la serie Juego de dados hexagonales (con soporte) HHB310.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico