(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de dados hexagonales (con soporte) HH212

Juego de dados hexagonales (con soporte) HH212
  • Descuento por volumen

Juego de casquillos hexagonales manuales de 12 piezas, ideal para apretar y aflojar pernos y tornillos de fijación hexagonales.
[Caracteristicas]
· El soporte del zócalo (tipo de aluminio) que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
· Una llave de tubo con periferia exterior moleteada que permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
· Ángulo de inserción: 6.35 mm.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HH212

 
Número de Parte
HH212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4
Forma de punta de llave hexagonal 6 pies cuadrados Masa(g) 280 Establecer contenido 1 Hexagonal: 2H-02, 2H-2.5, 2H-03, 2H-04, 2H-05, 2H-06, 2H-07, 2H-08, 2H-10 / Destornillador: 2H-P1, 2H-P2 , 2H-P3, con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HH212 de la serie Juego de dados hexagonales (con soporte) HH212.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico