(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Zócalo Hexagonal 3HB

Zócalo Hexagonal 3HB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Zócalo hexagonal manual utilizado para apretar y aflojar los tornillos de cabeza hueca hexagonal de tamaño imperial y los tornillos de fijación.
[Caracteristicas]
· Cambiado a un tipo moleteado.
· Una llave de tubo con periferia exterior moleteada que permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
· Ángulo de inserción: 9.5 mm.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3HB-03
3HB-04
3HB-05
3HB-06
3HB-07
3HB-08
3HB-10
3HB-12
3HB-14
3HB-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/321718
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/81720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/321722
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/161725
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/321728
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/41730
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/161950
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/82060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/162070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/22292

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico