(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de pie Flex Crow 4DCF-F

Llave de pie Flex Crow 4DCF-F
  • Descuento por volumen

La primera llave de tubo de pata de gallo de la industria con un mecanismo oscilante.
[Caracteristicas]
· Ángulo de inserción de 12,7 mm.
· El ángulo de giro se puede configurar libremente para permitir el acceso a los pernos / tuercas que hasta ahora estaban fuera del alcance.
[Aplicaciones]
· Ideal para apretar / aflojar los sensores del vehículo y diversas tuberías, como para aires acondicionados y maquinaria hidráulica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4DCF-22F
4DCF-24F
4DCF-26F
4DCF-27F
4DCF-29F
4DCF-30F
4DCF-32F
4DCF-36F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2284240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2486250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2688250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2789250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2992270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3094280
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3297300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

36105340

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Otros Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico