(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes Torx largos (tipo de resistencia extra / con soporte) HTX407L

Juego de enchufes Torx largos (tipo de resistencia extra / con soporte) HTX407L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de casquillos largos para apretar / aflojar el tornillo Torx tipo T.
[Caracteristicas]
· Unidad de 12,7 mm, juego de 7 piezas con soporte para uso manual.
· Zócalo de alto par diseñado para poder hacer frente a una fuerte fuerza de apriete.
· Con un soporte que proporciona almacenamiento y operabilidad mejorados.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTX407L

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipo (forma)Llave de tubo manualNormas de puntaT30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70
Forma de la punta / a prueba de manipulacionesTipo fuerte en forma de TClasificación de producto / conjunto únicoEstablecer producto
Ángulo de inserción12,7 mm (1/2 ")Peso(g)1070
AccesorioCon soporte de enchufe (tipo de 7 ranuras)Establecer contenido4TX-T30L,T40L,T45L,T50L,T55L,T60L,T70L
Número de Parte
HTX407L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Normas de punta T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo fuerte en forma de T
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Ángulo de inserción 12,7 mm (1/2 ") Peso(g) 1070
Accesorio Con soporte de enchufe (tipo de 7 ranuras) Establecer contenido 4TX-T30L,T40L,T45L,T50L,T55L,T60L,T70L

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTX407L de la serie Juego de enchufes Torx largos (tipo de resistencia extra / con soporte) HTX407L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico