(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de casquillos largos para apretar / aflojar el tornillo Torx tipo T.
[Caracteristicas]
· Unidad de 9,5 mm, juego de 8 piezas con soporte para uso manual.
· Zócalo de alto par diseñado para poder hacer frente a una fuerte fuerza de apriete.
· Con un soporte que proporciona almacenamiento y operabilidad mejorados.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HTX308L
Tipo (forma) | Llave de tubo manual | Normas de punta | T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 |
---|---|---|---|
Forma de la punta / a prueba de manipulaciones | Tipo fuerte en forma de T | Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto |
Ángulo de inserción | 9,5 mm (3/8 ") | Peso(g) | 730 |
Accesorio | Con soporte de enchufe (tipo de 10 ranuras) SH310 | Establecer contenido | 3TX-T20L,T25L,T27L,T30L,T40L,T45L,T50L,T55L |
Tipo (forma) | Llave de tubo manual | Normas de punta | T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 | Forma de la punta / a prueba de manipulaciones | Tipo fuerte en forma de T |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Ángulo de inserción | 9,5 mm (3/8 ") | Peso(g) | 730 |
Accesorio | Con soporte de enchufe (tipo de 10 ranuras) SH310 | Establecer contenido | 3TX-T20L,T25L,T27L,T30L,T40L,T45L,T50L,T55L |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTX308L de la serie Juego de enchufes Torx largos (tipo de resistencia extra / con soporte) HTX308L.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente