(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tuerca Cáncamo (Hexagonal) 3SC

Tuerca Cáncamo (Hexagonal) 3SC
  • Descuento por volumen

Tuerca de sujeción con un ángulo de inserción de 9,5 mm.
[Caracteristicas]
· Con un mecanismo de prevención de aflojamiento para pernos / tuercas, etc.
· El trabajo con una sola mano es suave y evita el aflojamiento de tornillos / tuercas, etc.
· El polvo de hierro, etc. no se adhiere a la toma ya que no es de tipo magnético.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3SC-08
3SC-10
3SC-11
3SC-12
3SC-13
3SC-14
3SC-15
3SC-17
3SC-19
3SC-21
3SC-22
3SC-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

82613176720
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102615177830
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

112616178930
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1226171881035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1327191991035
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1427212191145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15292222101150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17302424111470
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19322626131675
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

21322828131895
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

223330301418100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

243432321520120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico