(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes Torx largos (tipo a prueba de manipulaciones / con soporte) HTX308HL

Juego de enchufes Torx largos (tipo a prueba de manipulaciones / con soporte) HTX308HL
  • Descuento por volumen

Tipo a prueba de manipulaciones (con contramedidas para evitar manipulaciones o robos) Tornillo Torx de tipo largo. Ideal para apretar / aflojar tornillos Torx en lugares empotrados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTX308HL

 
Número de Parte
HTX308HL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Normas de punta T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Ángulo de inserción 9,5 mm (3/8 ") Peso(g) 730
Accesorio Con soporte de enchufe (tipo de 10 ranuras) SH310 Establecer contenido 3TX-T20HL,T25HL,T27HL,T30HL,T40HL,T45HL,T50HL,T55HL

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTX308HL de la serie Juego de enchufes Torx largos (tipo a prueba de manipulaciones / con soporte) HTX308HL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico