(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes Torx (tipo fuerte con soporte) HTX407

Juego de enchufes Torx (tipo fuerte con soporte) HTX407
  • Descuento por volumen

Zócalo Torx con un ángulo de inserción de 12,7 mm. Se utiliza para apretar / aflojar tornillos Torx tipo T (tornillos hexalobulares).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTX407

 
Número de Parte
HTX407
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Normas de punta T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo fuerte en forma de T
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Ángulo de inserción 12,7 mm (1/2 ") Peso(g) 700
Accesorio Con soporte de enchufe (tipo de 7 ranuras) Establecer contenido 4TX-T30,T40,T45,T50,T55,T60,T70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTX407 de la serie Juego de enchufes Torx (tipo fuerte con soporte) HTX407.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico