(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes Torx (tipo fuerte con soporte) HTX310

Juego de enchufes Torx (tipo fuerte con soporte) HTX310

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de dados para apretar / aflojar el tornillo Torx tipo T.
[Caracteristicas]
· Zócalo de alto par diseñado para poder hacer frente a una fuerte fuerza de apriete.
· Un juego de 10 piezas con un soporte que proporciona almacenamiento y operabilidad mejorados.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTX310

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipo (forma)Llave de tubo manualNormas de puntaT10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55
Forma de la punta / a prueba de manipulacionesTipo fuerte en forma de TClasificación de producto / conjunto únicoEstablecer producto
Ángulo de inserción9,5 mm (3/8 ")Peso(g)510
AccesorioCon soporte de enchufe (tipo de 10 ranuras) SH310Establecer contenido3TX-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55
Número de Parte
HTX310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Normas de punta T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo fuerte en forma de T
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Ángulo de inserción 9,5 mm (3/8 ") Peso(g) 510
Accesorio Con soporte de enchufe (tipo de 10 ranuras) SH310 Establecer contenido 3TX-T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTX310 de la serie Juego de enchufes Torx (tipo fuerte con soporte) HTX310.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico