(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de enchufes Torx (tipo fuerte con soporte) HTX306

Juego de enchufes Torx (tipo fuerte con soporte) HTX306
  • Descuento por volumen

Zócalo Torx con un ángulo de inserción de 9,5 mm. Se utiliza para apretar / aflojar tornillos Torx tipo T (tornillos hexalobulares).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTX306

 
Número de Parte
HTX306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Normas de punta T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo fuerte en forma de T
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Ángulo de inserción 9,5 mm (3/8 ") Peso(g) 400
Accesorio Con soporte de enchufe (tipo de 6 ranuras) SH306 Establecer contenido 3TX-T25,T30,T40,T45,T50,T55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTX306 de la serie Juego de enchufes Torx (tipo fuerte con soporte) HTX306.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico