(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes Torx (tipo a prueba de manipulaciones con soporte) HTX310H

Juego de enchufes Torx (tipo a prueba de manipulaciones con soporte) HTX310H

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de dados para apretar / aflojar tornillos Torx tipo T (a prueba de manipulaciones).
[Caracteristicas]
· Juego de 10 piezas de accionamiento de 9,5 mm con soporte.
· Tipo manual que aumenta el almacenamiento, el embalaje y la eficiencia de trabajo.
· Zócalo de alto par diseñado para poder hacer frente a una fuerte fuerza de apriete.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTX310H

 
Número de Parte
HTX310H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Normas de punta T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Ángulo de inserción 9,5 mm (3/8 ") Peso(g) 500
Accesorio Con soporte de enchufe (tipo de 10 ranuras) SH310 Establecer contenido 3TX-T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H,T55H

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTX310H de la serie Juego de enchufes Torx (tipo a prueba de manipulaciones con soporte) HTX310H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico