(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes Torx (tipo a prueba de manipulaciones con soporte) HTX306H

Juego de enchufes Torx (tipo a prueba de manipulaciones con soporte) HTX306H

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de dados para apretar / aflojar tornillos Torx tipo T (a prueba de manipulaciones).
[Caracteristicas]
· Tipo de alto par diseñado para poder hacer frente a una fuerte fuerza de apriete.
· Con un soporte que proporciona almacenamiento y operabilidad mejorados.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTX306H

 
Número de Parte
HTX306H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave de tubo manual Normas de punta T25 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T Tipo a prueba de manipulaciones
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Ángulo de inserción 9,5 mm (3/8 ") Peso(g) 400
Accesorio Con soporte de enchufe (tipo de 6 ranuras) SH306 Establecer contenido 3TX-T25H,T30H,T40H,T45H,T50H,T55H

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTX306H de la serie Juego de enchufes Torx (tipo a prueba de manipulaciones con soporte) HTX306H.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico