(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornado Socket 3TR

Tornado Socket 3TR
  • Descuento por volumen

Llave de vaso que es útil cuando los tornillos no se aflojan con una inserción de 9,5 mm.
[Caracteristicas]
· Una herramienta útil para cuando la parte hexagonal de los pernos y tuercas ha sido terriblemente dañada u oxidada, etc., y no gira con una llave de tubo o caja.
· Fuerte aliado cuando se trata de prevenir la flojedad.
· Dedicado a aflojar tornillos diestros.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Mantenimiento de maquinaria, automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3TR-08
3TR-09
3TR-10
3TR-11
3TR-12
3TR-13
3TR-14
3TR-15
3TR-16
3TR-17
3TR-18
3TR-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

83212.717.87.625
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

93214.917.87.630
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103215.117..87.630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

113216.417.87.935
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

123217.817.89.735
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

133218.718.78.940
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143220.620.611.445
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

153521.621.611.450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

163522.722.712.760
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

173524.124.112.770
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

183525.425.412.770
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

193526.526.512.785

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Especial Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico