(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Dado de impacto ideal para apretar / aflojar tornillos Torx de tipo E.
[Caracteristicas]
· Unidad de 12,7 mm con 9 soportes.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Mantenimiento y montaje de maquinaria, y mantenimiento de automóviles y motocicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HATXE409
Tipo (forma) | Zócalo de impacto | Normas de punta | E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24 | Forma de la punta / a prueba de manipulaciones | Tipo E |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Ángulo de inserción | 12,7 mm (1/2 ") | Peso(g) | 800 |
Accesorio | Con soporte de enchufe (tipo de 10 ranuras) SH410 | Establecer contenido | 4ATX-E08,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HATXE409 de la serie Juego de dados Torx para llaves de impacto (con soporte) HATXE409.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente