(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango en forma de destornillador 115

Mango en forma de destornillador 115
  • Descuento por volumen

Maneje con una unidad cuadrada unida a la punta del destornillador.
[Caracteristicas]
· Utilizado como un controlador de caja.
· Accionamiento de 6,35 mm.
· Tiene un ángulo de inserción deprimido en su extremo de agarre y también se puede usar como una barra de extensión.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

115

 
Número de Parte
115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Mango de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 150 Tipo de mango ° Mango en forma de destornillador
Masa(g) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 115 de la serie Mango en forma de destornillador 115.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico