(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSBL212

Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSBL212
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso de 12 piezas para herramientas manuales utilizadas para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales. Tipo profundo Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 6,35 mm, forma: doble hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSBL212

 
Número de Parte
HSBL212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/4 Ancho a través de la dimensión plana (Medida S)(pulgada) 5/32 / 9/16 / 11/32 / 3/8 / 7/16 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 9/32 / 5/16 / 1/2
Masa(g) 460 Establecer contenido 1 2SB-04 L, 2SB-05 L, 2SB-06 L, 2SB-07 L, 2SB-08 L, 2SB-09 L, 2SB-10 L, 2SB-11 L, 2SB-12 L, 2SB-14 L, 2SB-16 L, 2SB-18 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSBL212 de la serie Juego de dados profundos (hexagonales con soporte) HSBL212.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico