(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados profundos (doble hexagonal con soporte) HDL412

Juego de dados profundos (doble hexagonal con soporte) HDL412
  • Descuento por volumen

Juego de casquillos de 12 piezas para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales. Tipo profundo Con un portalámparas. Ángulo de inserción: 12,7 mm, forma: doble hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HDL412

 
Número de Parte
HDL412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Masa(g) 1920
Establecer contenido 1 4D-10 L, 4D-11 L, 4D-12 L, 4D-13 L, 4D-14 L, 4D-15 L, 4D-16 L, 4D-17 L, 4D-18 L, 4D-19 L, 4D-20 L, 4D-21 L / con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HDL412 de la serie Juego de dados profundos (doble hexagonal con soporte) HDL412.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico