(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de vasos hexagonales de acero inoxidable (con soporte) SHH406

Juego de vasos hexagonales de acero inoxidable (con soporte) SHH406
  • Descuento por volumen

Juego de dados hexagonales de acero inoxidable con durabilidad y resistencia a la oxidación.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 12,7 mm. Con un soporte de acero inoxidable.
· Adopta material de acero inoxidable endurecido por precipitación que enfatiza la resistencia, es resistente al óxido y tiene una excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y propiedades higiénicas.
[Aplicaciones]
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, impermeabilizaciones y trabajos de plomería.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHH406

 
Número de Parte
SHH406
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 14 / 5 / 6 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Masa(g) 600 Establecer contenido 1 S4H-05, S4H-06, S4H-08, S4H-10, S4H-12, S4H-14 / con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHH406 de la serie Juego de vasos hexagonales de acero inoxidable (con soporte) SHH406.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico