(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal con soporte) SHS406

Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal con soporte) SHS406
  • Descuento por volumen

Juego de 6 piezas de acero inoxidable higiénico resistente a la corrosión / químicos. Titular incluido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHS406

 
Número de Parte
SHS406
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Masa(g) 300 Establecer contenido 1 S4S-10, S4S-12, S4S-13, S4S-14, S4S-17, S4S-19 / con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHS406 de la serie Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal con soporte) SHS406.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico