(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Hecho de un soporte de acero inoxidable resistente al óxido que es seguro y fácil de organizar.
· La empuñadura tiene una forma especial plegada que proporciona un excelente poder de sujeción y sostenimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SHS306
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | 6 pies cuadrados | Ancho plano (Dimensión S) | 10 / 12 / 13 / 17 / 19 / 8 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 3/8 |
Masa(g) | 280 | Establecer contenido 1 | S3S-08, S3S-10, S3S-12, S3S-13, S3S-17, S3S-19 / con soporte de enchufe |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHS306 de la serie Juego de vasos de acero inoxidable (hexagonal con soporte) SHS306.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente