(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de casquillos de impacto ultralargos con casquillo de impacto incorporado en el soporte.
[Caracteristicas]
· Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos / tuercas hexagonales.
· Accionamiento de 12,7 mm. Longitud total: 100 mm. Titular incluido. Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Es un tipo súper largo con una longitud total de 100 mm que puede acceder a pernos hexagonales en lugares profundos y estrechos.
· Ejerce poder en apretar / aflojar tuercas de perno sobresalientes.
· Llave de impacto y herramientas eléctricas con un diseño extremadamente resistente a los impactos.
· Especificación de revestimiento electrolítico para mejorar su apariencia, calidad y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
Para el montaje y mantenimiento de máquinas grandes, así como trabajos de mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HNV406LL
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para el impacto | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | 6 pies cuadrados | Ancho plano (Dimensión S) | 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1/2 |
Masa(g) | 2300 | Establecer contenido 1 | 4NV-17 L100, 4NV-19 L100, 4NV-21 L100, 4NV-22 L100, 4NV-24 L100, 4NV-27 L100 / con soporte de enchufe |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNV406LL de la serie Juego de dados ultra largos para llaves de impacto (con soporte) HNV406LL.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente