(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Llave dinamométrica dedicada para apretar tuercas abocinadas.
[Caracteristicas]
· El par de apriete estándar se establece de antemano para el nuevo acoplamiento de la tubería abocinada y la tuerca abocinada del nuevo refrigerante.
* El ajuste del valor de par no se puede cambiar.
· Cuando alcanza el valor de torque establecido, se escuchará un "clic" o un ligero "golpe" en la mano.
[Aplicaciones]
· Para apretar los accesorios de los tubos acampanados y las tuercas acampanadas en los acondicionadores de aire, máquinas de enfriamiento, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TSP16-17 |
TSP38-22 |
TSP55-26 |
TSP75-29 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
tipo de producto | Tipo de función única | Cabeza reemplazable | NA | Dirección de carga | Izquierda derecha |
---|---|---|---|---|---|
Precisión de par(±%) | 4 | Conjunto / artículo individual | Objeto unico | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Accesorio | Certificado de configuración (con diagrama de flujo de trazabilidad), manual de instrucciones |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente