(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de enchufes largos (con bandeja de metal) NV608L

Juego de enchufes largos (con bandeja de metal) NV608L
  • Descuento por volumen

Juego de dados largos para llave de impacto con ángulo de inserción de 19.0 mm.
[Caracteristicas]
· Broca larga para llaves de impacto.
· 8 enchufes almacenados en una caja de metal.
· El zócalo de impacto con pasador / junta tórica se puede almacenar como está.
· Logra una excelente durabilidad y respeto al medio ambiente en comparación con las bandejas de resina.
· Dado que los productos individuales se fijan en una posición determinada, es fácil de organizar y se garantiza un almacenamiento estable, sin ruidos.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NV608L

 
Número de Parte
NV608L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 24 / 27 / 30 / 32 / 35 / 36 / 41 / 46 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Masa(g) 6300 Establecer contenido 1 6NV-24L、6NV-27L、6NV-30L、6NV-32L、6NV-35L、6NV-36L、6NV-41L、6NV-46L

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NV608L de la serie Juego de enchufes largos (con bandeja de metal) NV608L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico