(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soporte hexagonal para herramientas de impacto para apretar y aflojar pernos hexagonales (tipo de servicio pesado).
[Caracteristicas]
· La punta de la punta se puede reemplazar para su uso, ya que es un tipo de reemplazo.
· Tipo potente que se puede usar con llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Accionamiento de 19.0 mm.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Use insertando una broca hexagonal de impacto.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
6AH-14H |
6AH-17H |
6AH-19H |
6AH-22H |
6AH-24H |
6AH-27H |
Cargando…
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para el impacto | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del zócalo | Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 3/4 | Longitud total (talla L)(mm) | 75 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente