(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Base de extensión para llaves de impacto 3AEX-L200

Base de extensión para llaves de impacto 3AEX-L200
  • Descuento por volumen

Un casquillo de impacto para apretar y aflojar pernos / tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Zócalo de accionamiento largo de 9,5 mm con 200 mm de longitud.
· Para llaves de impacto y herramientas eléctricas.
· Ideal para apretar / aflojar pernos y tuercas en lugares profundos y estrechos.
· Se ha hecho ligero optimizando el diámetro del eje según el tamaño.
· Para mejorar la eficiencia del trabajo en líneas de producción.
· Hay 4 tipos disponibles, de 100 mm a 250 mm de longitud total.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de líneas de producción, máquinas y mantenimiento de automóviles y motocicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3AEX-06L200
3AEX-07L200
3AEX-08L200
3AEX-10L200
3AEX-12L200
3AEX-13L200
3AEX-14L200
3AEX-15L200
3AEX-16L200
3AEX-18L200
3AEX-19L200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

610.01958118
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

711.51968120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8131968125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015.519810155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121919912215
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

132020912220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421211012225
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1522221014.3275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1624241114.3290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1826261314.3300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1927271314.3305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico