(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de vaso 250MISO

Juego de llaves de vaso 250MISO
  • Descuento por volumen

Un juego de llaves de vaso de lujo completo ideal para trabajos de mantenimiento de plantas.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 25,4 mm.
· 5 manijas, 12 enchufes.
· Un conjunto de lujo.
· Para operación manual.
· Un juego completo de llaves de vaso con enchufes y manijas incorporados en una caja de metal.
[Aplicaciones]
· Ideal para mantenimiento de plantas, mantenimiento de máquinas y vehículos grandes, y mantenimiento de ingeniería civil.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

250MISO

 
Número de Parte
250MISO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Ancho plano (Dimensión S) 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1 Masa(g) 39000
Establecer contenido 1 Zócalo (doble hex.): 8D-32, 8D-36, 8D-41, 8D-46, 8D-50, 8D-55, 8D-60, 8D-65, 8D-70, 8D-75, 8D-80, 8D-85 / Cabeza de trinquete: 572 / Cabeza deslizante: 416 / Barra de extensión: 612 (150 mm), 613 (400 mm) / Barra transversal: 113 / Caja de metal: MC250

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico