(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para trabajos de mantenimiento de plantas.
[Caracteristicas]
· Un conjunto de lujo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
250M
Artículo único / conjunto | Establecer producto | Utilizar | Para trabajo manual | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho plano (Dimensión S) | 35 / 38 / 41 / 46 / 50 / 54 / 58 / 63 / 85 / 67 / 71 / 77 | Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) | 1 | Masa(g) | 38500 |
Establecer contenido 1 | Zócalo (doble hex.): 8D-35, 8D-38, 8D-41, 8D-46, 8D-50, 8D-54, 8D-58, 8D-63, 8D-67, 8D-71, 8D-77, 8D-85 / Cabeza de trinquete: 572 / Cabeza deslizante: 416 / Barra de extensión: 612 (150 mm), 613 (400 mm) / Barra transversal: 113 / Caja de metal: MC250 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente