(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de llaves de vaso 240M

Juego de llaves de vaso 240M
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso con inserción de 25,4 mm.
[Caracteristicas]
· Para operación manual.
· Incluye 8 enchufes y 5 manijas.
· Un conjunto de llaves de vaso seleccionadas con enchufes de uso frecuente en una caja de metal.
[Aplicaciones]
· Ideal para mantenimiento de plantas, mantenimiento de máquinas y vehículos grandes, y mantenimiento de ingeniería civil.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

240M

 
Número de Parte
240M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Ancho plano (Dimensión S) 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 / 65 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1 Masa(g) 20500
Establecer contenido 1 Zócalo (doble hex.): 8D-32, 8D-36, 8D-41, 8D-46, 8D-50, 8D-55, 8D-60, 8D-65 / Cabeza de trinquete: 572 / Cabeza deslizante: 416 / Barra de extensión : 612 (150 mm), 613 (400 mm) / Barra transversal: 113 / Caja de metal: MC240

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico