(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso 750MS

Juego de llaves de vaso 750MS
  • Descuento por volumen

Una herramienta cuidadosamente seleccionada, esencial para el mantenimiento de maquinaria industrial y automóviles, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

750MS

 
Número de Parte
750MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual / articulación para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Forma del zócalo Hexágono / Articulaciones Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Mecanismo de trinquete Tipo de leva Número de dientes de trinquete 30 Masa(g) 3500
Establecer contenido 1 Zócalo (hexágono): 4S-08, 4S-10, 4S-11, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24, 4S -26, 4S-27 / Mango de trinquete (Tipo de sujeción): RH40K / Mango giratorio: 211 / Barra de extensión: 321 (150 mm) / Articulación esférica: BJ40 / Barra transversal: 110 / Caja de metal: MC750N

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 750MS de la serie Juego de llaves de vaso 750MS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico