(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS212

Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS212

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Accede firmemente a los pernos y tuercas hexagonales.
· Diseño de subtense hexagonal.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca.
· Aumenta la eficiencia de apriete, mejora la operatividad y permite un trabajo seguro.
· Viene con un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS212

 
Número de Parte
HS212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 6.35
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2
Masa(g) 280 Establecer contenido 1 2S-03, 2S-04, 2S-05, 2S-06, 2S-07, 2S-08, 2S-09, 2S-10, 2S-11, 2S-12, 2S-13, 2S-14 / Con enchufe Poseedor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS212 de la serie Juego de dados (hexagonales, con soporte) HS212.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico