(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Enchufe Profundo (Hex) 3SB-L

Enchufe Profundo (Hex) 3SB-L
  • Descuento por volumen

Zócalo de tamaño en pulgadas para herramientas manuales para pernos y tuercas hexagonales.
[Caracteristicas]
· Subtense hexagonal con buen acceso a pernos y tuercas hexagonales.
· Demuestra poder al apretar las tuercas en áreas profundas y los pernos / tuercas que sobresalen.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3SB-08L
3SB-10L
3SB-11L
3SB-12L
3SB-14L
3SB-16L
3SB-17L
3SB-18L
3SB-19L
3SB-20L
3SB-22L
3SB-24L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S)
(pulgada)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/41/410.01754.540
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/165/1611.7176740
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11/3211/3213.2178750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/83/814.0178850
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/167/1615.7179955
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/21/218.518.591070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17/3217/3219.519.5101170
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9/169/162020101175
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19/3219/322121101180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/85/82222111480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11/1611/162424131490
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/43/42626131695

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 54

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico