(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conjunto básico de herramientas de 12.7 sq.
[Caracteristicas]
· El juego incluye 43 piezas
· Se puede cargar con herramientas cuidadosamente seleccionadas para la caja de herramientas compacta con una parte superior plana.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, motocicletas, etc.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TSA4120
Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente | Conjunto de herramientas | Tipo de conjunto de herramientas | Tipo portátil de apertura simple | Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) | 410×175×175 |
---|---|---|---|---|---|
Establecer contenido(Puntos) | 43 | Color de la caja | Rojo | Ángulo de inserción(mm) | 12.7 |
Masa(g) | 11000 | Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) | 422×217×282 | Peso de la caja(g) | 3600 |
Explicación suplementaria | El estuche se vende por separado. | Establecer contenido 1 | Zócalos (6 puntos): 4S-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | Establecer contenido 2 | Mango de trinquete: RH40K |
Establecer contenido 3 | Manija giratoria: 311 | Establecer contenido 4 | Barra de extensión: 320 (75 mm), 321 (150 mm) | Establecer contenido 5 | Soporte de enchufe: SH410 |
Establecer contenido 6 | Llave larga: LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417 | Establecer contenido 7 | Llave de compensación mecánica larga (45 ° × 10 °): M44-0810, 1012, 1113,, 1214, 1417, 1921, 2224 | Establecer contenido 8 | llave inglesa: MW-300 |
Establecer contenido 9 | Alicates combinados: CP-200 | Establecer contenido 10 | Alicates de bomba de agua: KWP-250 | Establecer contenido 11 | Alicates de punta larga: RP-150 |
Establecer contenido 12 | Pinzas de servicio pesado: KN-150 | Establecer contenido 13 | Destornillador perforador: KMD-075, 100, KPD-001, 002, 003 | Establecer contenido 14 | Destornillador rechoncho: SD-M, P |
Establecer contenido 15 | Destornillador de tipo pasante: YMD-150 | Establecer contenido 16 | Martillo de eje negro: BH-10 (1 libra) | Establecer contenido 17 | Caja de herramientas: BX120 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSA4120 de la serie Juego de herramientas TSA4120.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente