(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Conjunto de herramientas TSB330

Conjunto de herramientas TSB330

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conjunto básico de herramientas portátiles de 9.5 sq, adecuado para tamaños en pulgadas.
[Caracteristicas]
· Carcasa metálica de 3 etapas tipo V plana superior.
· Con bandejas de plástico en todos los niveles.
· Ideal para el mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles y motocicletas producidas en el extranjero.
· Un conjunto de 65 piezas que incluye un mango con unidad de 9,5 mm.
· Juego de herramientas portátiles de tamaño imperial.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, que proporciona una mayor usabilidad con herramientas cuidadosamente seleccionadas.
[Aplicaciones]
· Utilizable para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otras máquinas importadas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSB330

 
Número de Parte
TSB330
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×240
Establecer contenido(Puntos) 65 Color de la caja Rojo Ángulo de inserción(mm) 9.5
Masa(g) 14000 tipo de producto Tamaño en pulgadas Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 470×240×405
Peso de la caja(g) 6400 Explicación suplementaria Con bandeja. Solo se puede comprar el estuche. Establecer contenido 1 Zócalo (hex.): 3SB-08 (1/4), 09 (9/32), 10 (5/16), 11 (11/32), 12 (3/8), 14 (7/16), 16 (1/2), 17 (17/32), 18 (9/16), 19 (19/32), 20 (5/8) 22 (11/16), 24 (3/4)
Establecer contenido 2 Mango de trinquete: RH33K Establecer contenido 3 Barra de extensión: 305 (75 mm), 306 (150 mm) Establecer contenido 4 Rótula: BJ30
Establecer contenido 5 Hexagonal: 3HB-03 (3/32), 04 (1/8), 05 (5/32), 06 (3/16), 07 (7/32), 08 (1/4), 10 (5/16), 12 (3/8), 14 (7/16), 16 (1/2) Establecer contenido 6 Llave de compensación larga (45 °): MB45-1214 (3/8 x 7/16), 1618 (1/2 x 9/16), 2022 (5/8 x 11/16), 2425 (3/4 x 25/32), 2628 (13/16 x 7/8), 3032 (15/16 x 1) Establecer contenido 7 Llave: SB-1012 (5/16 × 3/8), 1214 (3/8 × 7/16), 1314 (13/32 × 7/16), 1618 (1/2 × 9/16), 1920 ( 19/32 × 5/8), 2224 (11/16 × 3/4), 2528 (25/32 × 7/8), 3032 (15/16 × 1)
Establecer contenido 8 Llave inglesa (graduada): MW-300 Establecer contenido 9 Alicates combinados: CP-200 Establecer contenido 10 Alicates de bomba de agua (tipo fuerte): KWP-250
Establecer contenido 11 Alicates: CT-175 Establecer contenido 12 Alicates de punta larga: RP-150 Establecer contenido 13 Pinzas de servicio pesado: KN-150
Establecer contenido 14 Destornillador perforador: KMD-075, 100, 150, KPD-001, 002, 003 Establecer contenido 15 Martillo combinado: BHC-10 (1 libra) Establecer contenido 16 Cincel plano: FC165 (19 × 165 mm)
Establecer contenido 17 Punzón central: CP125 (125 mm) Establecer contenido 18 Juego de llaves tipo bolígrafo L (juego de 8 piezas): BPLB800 (3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8) Establecer contenido 19 Caja de herramientas: BX331

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSB330 de la serie Conjunto de herramientas TSB330.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico