(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HDB412

Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HDB412
  • Descuento por volumen

Toma de herramienta manual que es ideal para apretar y aflojar pernos y tuercas hexagonales de tamaño imperial.
[Caracteristicas]
· Un conjunto de 12. Con un soporte de enchufe. Ángulo de inserción: 12,7 mm, forma: doble hexágono.
· Un soporte para zócalo (tipo aluminio) que permite extraerlo fácilmente.
· El agarre del soporte está hecho de resina (con bola de acero).
· Se puede deslizar sobre el riel con el zócalo conectado.
· Tamaño imperial.
[Aplicaciones]
· Para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HDB412

 
Número de Parte
HDB412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Ancho plano (Dimensión S) 1/2 / 3/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 19/32 / 25/32 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 15/16 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Masa(g) 910
Establecer contenido 1 4D-12, 4D-14, 4D-16, 4D-18, 4D-19, 4D-20, 4D-22, 4D-24, 4D-25, 4D-26, 4D-28, 4D-30 / con enchufe poseedor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HDB412 de la serie Juego de enchufes (doble hexagonal, con soporte) HDB412.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico