(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Enchufe profundo (doble hex.) 4DB-L

Enchufe profundo (doble hex.) 4DB-L
  • Descuento por volumen

Tomas de tamaño imperial. Ángulo de inserción: 12,7 mm, forma: doble hexágono

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4DB-10L
4DB-11L
4DB-14L
4DB-16L
4DB-18L
4DB-19L
4DB-20L
4DB-24L
4DB-25L
4DB-26L
4DB-28L
4DB-30L
4DB-32L
4DB-34L
4DB-36L
4DB-38L
4DB-40L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/1612.32297100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11/3213.52297110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/1616.222109120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/218.5221011125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9/1620.6221211150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19/3222221211160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/824241214165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/426261416180
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25/3228281416220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13/1630301518240
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/832321518280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15/1633331720280
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

134.0341922265
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/1636361922310
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/839391922390
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-3/1640402125370
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/442422125435

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2 Longitud total (talla L)(mm) 83

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico