(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Zócalos (12 puntos) 4DB

Zócalos (12 puntos) 4DB
  • Descuento por volumen

Zócalo para llave de vaso manual que es ideal para apretar / aflojar pernos y tuercas del tamaño de una pulgada.
[Caracteristicas]
· Unidad de 12,7 mm / tipo doble hexágono.
· Se puede usar para apretar pernos y tuercas hexagonales de una pulgada.
· La forma de subtense hexagonal doble proporciona una buena inserción.
· Disponible en abundantes tamaños.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mantenimiento y montaje de dispositivos que utilizan pernos de tamaño imperial, como vehículos de fuera de Japón, motocicletas y otra maquinaria importada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
4DB-10
4DB-11
4DB-12
4DB-14
4DB-16
4DB-18
4DB-19
4DB-20
4DB-22
4DB-24
4DB-25
4DB-26
4DB-28
4DB-30
4DB-32
4DB-34
4DB-36
4DB-38
4DB-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través de la dimensión plana (Medida S)
(pulgada)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5/1635-12.3229740
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11/3235-13.5229745
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/835-14.1229850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7/1635-16.22210950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/235-18.522101150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9/1635-20.622121150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19/3235-2222121165
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5/836-23.023121465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11/1637-2424131465
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/438-2626141670
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25/3238-2828141690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13/1639-2929151895
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7/840-30301518105
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15/1641-33331720130
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

143.5-34.0341922130
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/1643.5-36361922145
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/8-1-1/839391922160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-3/1647-40402125200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1-1/447-43432125200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 12.7
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1/2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico