(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para tuberías de aire acondicionado, servicio de gas, agua o electricidad, en general a hormigón duro, hormigón armado (hasta ⌀13 mm), ALC, etc.
[Características]
· El núcleo (restos de corte) se puede extraer cómodamente desde la parte superior mediante la sencilla función de extracción/inserción del cuerpo.
· Uniones nítidas y bordes excelentes con punta doble hexagonal (barra de refuerzo máx. ⌀13 mm).
· La exclusiva ranura en espiral tipo tornado descarga con fuerza las virutas de corte.
· La parte de agarre viene con moleteado para un agarre seguro.
· Con cómodas graduaciones de profundidad (guía).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KD29 |
KD32 |
KD35 |
KD38 |
KD40 |
KD45 |
KD52 |
KD65 |
KD70 |
KD75 |
KD80 |
KD100 |
KD120 |
Cargando…
Longitud efectiva(mm) | 150 | Altura de la punta(mm) | 9.0 | Herramienta compatible | Taladro eléctrico rotativo dedicado con embrague, taladro con núcleo de diamante, taladro vibratorio en modo rotativo (no se puede usar vibración + modo rotativo. No se puede usar taladro sin embrague). |
---|---|---|---|---|---|
Características 1 | El núcleo (restos de corte) se puede extraer convenientemente desde la parte superior utilizando la función de extracción / inserción del cuerpo simple. | Características 2 | Uniones afiladas y excelentes bordes con doble viruta hexagonal (barra reforzada máx. Ø13 mm) | Características 3 | El exclusivo surco espiral tornado empuja las virutas de corte. |
Características 4 | La parte de agarre viene con moleteado, para un agarre seguro. | Características 5 | Con una conveniente escala de profundidad. (Referencia) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente