(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Alicates de tornillo tipo C (profundo)

Alicates de tornillo tipo C (profundo)
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de tornillo de banco tipo C (profundos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VD225
VD455
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Puerto de apertura
(mm)
Profundidad de la mandíbula (A)
(mm)
Altura de la mandíbula (B)
(mm)
Código JAN Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2500~108120864963202-046701385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4550~1852501904963202-0467491300

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico