(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves ajustables: llave inglesa híbrida, M16-M30, opciones de color, UM

Llaves ajustables: llave inglesa híbrida, M16-M30, opciones de color, UM
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las llaves ajustables: llave inglesa híbrida, M16-M30, opciones de color, UM, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UM24B
UM24G
UM24R
UM24S
UM24V
UM24Y
UM30B
UM30G
UM30R
UM30S
UM30V
UM30Y
UM36B
UM36G
UM36R
UM36S
UM36V
UM36Y
UM46B
UM46R
UM46S
UM46V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de apertura de boca
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Dimensiones máximas de perno / tuerca
(mm)
Longitud (a)
(mm)
Longitud (B)
(mm)
Color Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~2415090M1659.5Azul4963202-059053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~2415090M1659.5Verde4963202-058735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~2415090M1659.5Rojo4963202-058896
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~2415090M1659.5Fumar4963202-059527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~2415090M1659.5Violeta4963202-059367
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~2415090M1659.5Amarillo4963202-059213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–30200170M20612Azul4963202-059091
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–30200170M20612Verde4963202-058773
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–30200170M20612Rojo4963202-058933
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–30200170M20612Fumar4963202-059565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–30200170M20612Violeta4963202-059404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0–30200170M20612Amarillo4963202-059251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0 a 36245300M24714Azul4963202-059138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0 a 36245300M24714Verde4963202-058810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0 a 36245300M24714Rojo4963202-058971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0 a 36245300M24714Fumar4963202-059602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0 a 36245300M24714Violeta4963202-059442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0 a 36245300M24714Amarillo4963202-059282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~46300580M30816.5Azul4963202-059176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~46300580M30816.5Rojo4963202-059015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~46300580M30816.5Fumar4963202-059640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0~46300580M30816.5Violeta4963202-059480
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de apertura de boca
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Dimensiones máximas de perno / tuerca
(mm)
Longitud (a)
(mm)
Longitud (B)
(mm)
Color Código JAN

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico