(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves inglesas - llave inglesa híbrida, UM46

Llaves inglesas - llave inglesa híbrida, UM46
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las llaves ajustables: llave inglesa híbrida, UM46, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UM46

Número de Parte
UM46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de apertura de boca(mm) 0~46 Longitud total(mm) 300 Masa(g) 560
Dimensiones máximas de perno / tuerca(mm) M30 Longitud (a)(mm) 8 Longitud (B)(mm) 16.5
Código JAN 4963202-055994

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UM46 de la serie Llaves inglesas - llave inglesa híbrida, UM46.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico