(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lima de diamante para uso de precisión【1-5 piezas por paquete】

Lima de diamante para uso de precisión
  • Descuento por volumen

· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Modelo del Producto: Tipo de aguja
· Solicitud: Óptimo para acabados, esmerilados, reparaciones y pulidos precisos (S), etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S5HA
S5HI
S5SET
S8M
S8SET
S10HA
S10HI
S10M
S10SET
S12SET
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo del Producto Longitud total
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Longitud de la sección electrochapada
(mm)
Artículo único / conjunto Tipo AForma de mango Código JAN Peso
(g)
Establecer contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20014070Objeto unico5 piezas / setSemicírculo (W) 7.5 x (T) 2.1Redondo ø4 mm4963202-01892050-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20014070Objeto unico5 piezas / setPlano (W) 7.6 x (T) 1.9Redondo ø4 mm4963202-01888350-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--140-Establecer producto5 piezas / set--4963202-019118250Plano (S5HI) / Semicircular (S5HA) / Redondo (S5M) / Cuadrado (S5K) / Triangular (S5S)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Tipo de aguja18014060Objeto unico8 piezas / setRedondo ø3.5Redondo ø3.5 mm4963202-01923140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--140-Establecer producto8 piezas / set--4963202-018654230Plano (S8HI) / Semicircular (S8HA) / Redondo (S8M) / Cuadrado (S8K) / Triangular (S8S)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14017050Objeto unico10 piezas / setSemicírculo (W) 5.5 x (T) 1.5Redondo ø3 mm4963202-01873920-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-14017050Objeto unico10 piezas / setPlano (W) 5.5 x (T) 1Redondo ø3 mm4963202-01869220-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de aguja14017050Objeto unico10 piezas / setRonda ø3Redondo ø3 mm4963202-01877720-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

--170-Establecer producto10 piezas / set--4963202-018890130Plano (S10HI) / Semicircular (S10HA) / Redondo (S10M) / Cuadrado (S10K) / Triangular (S10S)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

--170-Establecer producto12 piezas / set--4963202-019163110Plano (S12HI) / Semicircular (S12HA) / Redondo (S12M) / Cuadrado (S12K) / Triangular (S12S)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivo de electrodeposición de diamante Nota Respecto al tipo: 8-hongumi / 10-hongumi son apodos de tamaños de archivo. (No significa juego de 5 piezas, juego de 8 piezas, juego de 10 piezas, juego de 12 piezas). Aplicación Óptimo para un acabado (S) preciso, rectificado, reparación y pulido, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico