(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de llaves intercambiables de trinquete intercambiables RMR700

Juego de llaves intercambiables de trinquete intercambiables RMR700
  • Descuento por volumen

Un conjunto de llaves de trinquete rectas de cuerpo delgado y recto, que muestran su poder cuando se trabaja en lugares estrechos y empotrados profundos.
[Caracteristicas]
· Una cabeza de trinquete delgada con un cuerpo recto. La parte compensada utiliza un engranaje de 72 dientes.
· Incluye bolsa de almacenamiento conveniente, ya que es compacta y fácil de transportar.
· La palanca de conmutación facilita el cambio entre avance y retroceso.
· La palanca no sobresale del grosor de la cabeza, evitando interferencias y mal funcionamiento.
· Un diseño de curva suave con un hermoso acabado satinado que se siente bien en la mano.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RMR700

 
Número de Parte
RMR700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 13 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido (mm) 8、10、12、13、14、17、19 Establecer contenido (elementos) 7 Establecer contenido RMR-08、RMR-10、RMR-12、RMR-13、RMR-14、RMR-17、RMR-19
Accesorio Bolsa de tela (BNRM7L)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMR700 de la serie Juego de llaves intercambiables de trinquete intercambiables RMR700.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico