(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de trinquete conmutable, llave offset

Tipo de trinquete conmutable, llave offset

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Llave de trinquete con palanca de cambio izquierda / derecha.
[Caracteristicas]
· Se puede alternar fácilmente entre adelante y atrás fácilmente con una palanca de cambio.
· La palanca no sobresale del grosor de la cabeza, evitando interferencias y mal funcionamiento.
· La parte de la caja es un engranaje de 72 dientes para un ángulo de alimentación de 5 °.
· El cuerpo está compensado por 13 grados.
[Aplicaciones]
· Ideal para una amplia gama de trabajos de mantenimiento, como el mantenimiento de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc. y el mantenimiento de equipos industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RMR-08
RMR-10
RMR-12
RMR-13
RMR-14
RMR-15
RMR-16
RMR-17
RMR-18
RMR-19
RMR-21
RMR-22
RMR-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140816.716.64.66.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1591020.8205.37.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

172122522.768.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1781327.124.76.48.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1911429.2276.89
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2001531.328.379.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2081633.4307.29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2261735.531.87.710.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2371837.632.68.210.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2481939.733.88.811.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

290214640913
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

290224640913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3232452.2461014.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 13 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico