(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Dado que el ángulo de giro de la cabeza se puede fijar en incrementos de ángulo de 15 grados, es un juego de llaves de compensación de trinquete giratorio ideal para trabajar en espacios reducidos.
[Caracteristicas]
· La parte de la caja es un engranaje 72 con cabeza de trinquete delgada.
· Un diseño de curva suave con un hermoso acabado satinado que se siente bien en la mano.
· Con orificios de montaje de cuerda de seguridad (RMF-14 o más grande).
· Almacenado en una nueva caja de metal.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RMF100
Modelo | Combinación | Mecanismo de trinquete | Disponible | Cabeza oscilante (flexible) | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de ancho de dos lados(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 | Artículo único / conjunto | Establecer producto | Establecer contenido (mm) | 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19 |
Establecer contenido (elementos) | 10 | Establecer contenido | RMF-08、RMF-10、RMF-12、RMF-13、RMF-14、RMF-15、RMF-16、RMF-17、RMF-18、RMF-19 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMF100 de la serie Juego de llaves de ajuste de trinquete oscilante RMF100.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente